Обзор
Подробнее о продукте
The LTC6363 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail output swing and good DC accuracy. The amplifier may be configured to process a fully differential input signal or to convert a single-ended input signal to a differential output signal. The differential outputs of the DC2319A can be configured with a first order RC network for driving the differential inputs of an ADC.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.