Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2315A is intended to demonstrate the performance of the LTC4235-1/LTC4235-2 Dual 12V Ideal Diode-OR and Single Hot Swap™ Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant 12V supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.