Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2312A is a high current, high efficiency, dual phase synchronous buck converter featuring the LTC3882EUJ-1, a dual output voltage mode controller with the additional features of differential VOUT sense and dedicated PGOOD output on both channels, compared to LTC3882. The LTC3882-1 has the PMBus interface and power system management functions.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.