Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.


Companion Board: Kintex Board


Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.