Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit DC2302A is a kit of the DC2300A demonstration board, featuring the LTC4123EDC, and the DC2301A Single Switch Transmitter demonstration board. The DC2300A can charge a single NiMH battery at up to 25mA, with an air gap of 0.8mm to 4.0mm. The DC2300A detects Zn-Air primary cells and will not charge them.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.