Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2298A contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC3884 in the UK package and that is its only purpose. The DC2298A is shipped with a LTC3884 installed in the clamshell style programming socket and its EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay® #.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.