Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuits 2297A-A and 2297A-B feature the LT8570 and LT8570-1 in a boost configuration. These demo circuits demonstrate small size and low component count. Both converters are designed to convert a 5V to 10V source to 12V. The DC2297A-A (LT8570) provides 125mA of output current, and the DC2297A-B (LT8570-1) provides 60mA of output current. 

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.