Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuits 2297A-A and 2297A-B feature the LT8570 and LT8570-1 in a boost configuration. These demo circuits demonstrate small size and low component count. Both converters are designed to convert a 5V to 10V source to 12V. Refer to the manual for maximum load current at different input voltage levels.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.