Обзор

Подробнее о продукте

The DC2293A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2933. This is its sole purpose. The LTC2933 comes in either a 16-pin SSOP or a 16-pin DFN package. The DC2293A-A supports the SSOP and the DC2293A-B supports the DFN package.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.