Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2291A is a high current, high efficiency, PolyPhase® synchronous buck converter featuring the LTC3882EUJ, a dual output voltage mode controller. This demo board incorporates two LTC3882 controllers which provide four phases to deliver up to 140A. The default output voltage is 1V and can be adjusted from 0.5V to 2V. The LTC3882 has the PMBus interface and digital power system management functions.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.