Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2283A is a high efficiency, high density, single-output Buck converter with 7V to 14V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 1.5V, and can supply up to 160A of load current with a 1V output. The demo board offers the option to be configured as a dual-output converter, contact factory for details. VOUT0 can supply a 40A maximum load current and VOUT1 can supply a 120A maximum load current. The demo board features the LTC3884, a dual output poly phase step-down controller for ultra-low DCR sensing with digital power system management. Please see LTC3884 data sheet for more detailed information.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.