Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2278A features the LTC4281 hot swap controller. The LTC4281 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.