Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2277A contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC3886 in the UKG package and that is its only purpose. The DC2277A is shipped with a LTC3886 installed in the clamshell style programming socket and its EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay™ #.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.