Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC2275A features the LT8331 in a boost configuration. The demo circuit demonstrates small size and low component count. The boost is designed to convert a 10V to 48V source to 120V at 25mA to 80mA.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.