Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2263A is a high current, high efficiency, dual output/polyphase synchronous buck converter featuring the LTC3887EUJ, a dual-phase current mode controller. The LTC3887 has the PMBus interface and the power system management functions. The DC2263A uses discrete MOSFETs in the power stage. The input range of this board is from 7V to 14V. The output voltage can be programmed from 0.8V to 1.8V (1.0V default) with an output current up to 25A per phase. The DC2263A has two versions: The DC2263A-A uses a sense resistor and provides two outputs while the DC2263A-B uses DCR current sensing and provides a dual-phase single output. 

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Адаптер

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.