Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2262 is a PoE Powered Device (PD) with a synchronous forward isolated power supply featuring the LT4276 and an ideal diode bridge controller (LT4321).
The LT4276 provides IEEE802.3af (PoE, Type 1), IEEE802.3at (PoE+, Type 2), and LTPoE++ PD interfacing and power supply control. When the PD is connected to a PSE, the LT4276 turns on an external, low-resistance, high-power N-channel Hot Swap™ FET. The LT4276 controls a high-power, small-sized power supply that utilizes a highly efficient, synchronously rectified, active clamp forward topology. The LT4321 provides further efficiency improvement by minimizing bridge losses.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.