Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2260A is an Addressable isoSPI Battery-Stack Monitor featuring the LTC6811-2. Multiple boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.