Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2259A is a Daisy Chain isoSPI Battery-Stack Monitor featuring the LTC6811-1. Multiple boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.