Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2258A features the LT3048, a Boost DC/DC Converter with integrated Schottky diode and LDO in a 2mm × 2mm DFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 4.8V input to a 20V output at 10mA to 25mA with low output ripple and noise. The LT3048 allows for the output to be programmed up to 23V. The LT3048 is programmed for 1MHz switching frequency.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.