Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC2255A features the LTC3106, an ultralow input voltage buck-boost DC/DC converter with automatic PowerPath™ management optimized for multisource, low power systems. The DC2255A has four user-selectable output voltages: 1.8V, 2.2V, 3.3V and 5V. Output current can be up to 300mA (for VIN > VOUT). the LTC3106 operates with input voltages as low as 0.35V, and Burst Mode® operation architecture allows it to run very efficiently with as little as 1.6μA of input current at no load.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.