Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2253A is a high power, high efficiency, 2-phase interleaved synchronous buck-boost converter with a 6V to 36V input range. It can supply a 25A maximum load current with a 12V output. This demo board features 2x LTC3789EGN controllers.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.