Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2252A-B is a lab tool to program and verify the EEPROM inside the LTC3882-1 IC. The DC2252A-B is shipped with a LTC3882-1 placed in the clamshell style programming socket. The EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay .proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.