Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2252A-A is a lab tool to program and verify the EEPROM inside the LTC3882 IC. The DC2252A-A is shipped with a LTC3882 placed in the clamshell style programming socket. The EEPROM contains the factory default configuration. The demo system also requires a Windows PC, the DC1613A USB-to-I2C/SMBus/PMBus Controller and the LTpowerPlay software. The LTpowerPlay .proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.