Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2242A is a monolithic SEPIC converter featuring LT8494. The demo board is designed for 5V output from a 3V to 60V input at 450kHz switching frequency. The max output current is 1A when the input voltage is above 12V, and is reduced with lower input voltage. The quiescent current of LT8494 is less than 7μA when operating. Dual supply pins (VIN and BIAS) allow the part to automatically operate from the most efficient supply.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.