Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2239A is a High Efficiency Switching Surge Stopper and EMI Filter featuring the LTC7860. The board operates from an input range of 3.5V to 60V, provides a 3.5V to 17.2V output at 0A to 5A and is output current limited. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. The demonstration board has options for smaller MOSFET and diode packages on the back of the board for lower output current requirements.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.