Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2227A is a complete IO-Link® device built using the LT3669-2 to implement an IO-Link v1.1 physical interface (PHY). The IO-Link stack protocol runs on an Atmel ATmega microcontroller which connects to LT3669-2’s logic IO-signals to communicate with an IO-Link master via the CQ1 transceiver.

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.