Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 2226A-A is a reference design for a four-channel, 250Msps ADC system consisting of two LTC2123, dual 14-bit 250Msps ADCs and a JESD204B Subclass 1 clocking solution based on the LTC6951 Clock Synthesizer with Integrated VCO. Other dash options reserved for future use. No external clock source is required to operate the board; however, the on-board 100MHz reference oscillator may be bypassed, allowing synchronization to other equipment.


Companion Board: Kintex Board

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Адаптер

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.