Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2222A features the LTC®2500-32, LTC2508-32 and LTC2512-24 ADCs. The LTC2500-32, LTC2508-32 and LTC2512-24 are low power, low noise, high speed, 32-bit/24-bit SAR ADCs with an integrated configurable digital averaging filter that operate from a single 2.5V supply. The following text refers to the LTC2508-32 but applies to all parts, the only difference being sample rate and number of bits. The DC2222A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2508-32 in conjunction with the DC590 or DC2026 QuikEval™ and DC890 PScope™ data collection boards. Use the DC590 or DC2026 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity. Use the DC890 if precise sampling rates are required or to demonstrate AC performance such as SNR, THD, SINAD and SFDR. The DC2222A is intended to show recommended grounding, component placement and selection, routing and bypassing for this ADC.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.