Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2221A is a low quiescent current, synchronous buck converter featuring the LTC3807EFE. This demo board converts a 16V to 38V input voltage to a 12V at 15A output. The main features of this board include an internal LDO for gate drive power from VIN or EXTVCC, RUN and PGOOD pins, a mode selector that allows the converter to run in constant current mode (CCM), pulse-skipping or Burst Mode® operation, and selectable current limit. The DC2221A supports an adjustable output voltage, soft-start and tracking. The wide input voltage range of 16V to 38V is suitable for automotive and distributed DC power systems where low quiescent current is important.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.