Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2219 is an adaptor board to be used with high speed ADCs. It is designed to receive a single-ended signal on J3 and output a differential signal on J1 and J2. This is done with a balun transformer with a range from 5MHz to 3000MHz. The spacing of J1 and J2 is 0.5".

Документация

Связанное оборудование (3)

Дочерние платы

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.