Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 2215A, features the LTC3126, a synchronous buck converter with an integrated lossless input PowerPath™. Pin selectable (JP2) ideal diode-OR and priority input modes, with programmable undervoltage lockout thresholds provide control over the transition between input sources. The unique all N-channel architecture provides efficient operation from either of two input sources to a programmable output voltage. In this application the valid input voltage range is set to be from 4.3V to 42V on VIN1 and from 6V to 8.4V on VIN2 providing flexibility and voltage margin for a variety of applications and power sources. VIN2 can operate to 42V. Other input voltage ranges are possible by adjusting the VSET1/2 threshold values (set by resistors R9 thru R12) accordingly.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.