Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2199A-A is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. It produces a regulated 12V, 30A output from an input voltage range of 36V to 60V.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.