Обзор

Подробнее о продукте

The DC2198A is a demonstration system for the LTC2980 16-channel I2C/SMBus/PMBus power system manager with EEPROM. The LTC2980 monitors and controls 16 power supply rails. The DC2198A demonstrates the ability of the LTC2980 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for sixteen power supply rails. Each power supply channel’s output voltage is monitored and the LTC2980 monitors its own internal die temperature.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.