Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2197A features the LTC2645, Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/°C reference in a tiny 4.9mm × 4mm 16-lead MSOP package. DC2197A-A is populated with the 2.5V, 12-bit version of the LTC2645.

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.