Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2191A supports the LTC2000, a high speed, high dynamic range DAC driving the LT5579 upconverting mixer.


The circuitry on the DAC IF output is optimized for analog frequencies from DC to 500MHz. The circuitry on the LO input is optimized for frequencies from 1000MHz to 4300MHz.


Companion Board : Stratix board


 


Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.