Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2190A is a high output voltage, high efficiency synchronous PolyPhase® buck converter featuring the LTC3892EFE-1. This demo circuit is available in two versions. The input voltage range of both versions is from 16V to 55V. The DC2190A-A is configured using two each LTC3892EFE-1 devices with 4-phase interleaving operation which provides a 12V/60A output, while the DC2190A-B is configured using one LTC3892EFE-1 device with 2-phase interleaving operation which provides a 12V/30A output.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.