Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuits 2186A-A and 2186A-B feature the LT8580EDD in boost/inverting configurations. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The DC2186A-A boost demo board is designed to convert a 3V to 10V source to 12V at 120mA. The DC2186A-B two inductor inverting (Cuk) demo board converts a 5V to 12V source to –12V at 150mA. Please refer to figures in the manual for maximum load current at different input voltage levels.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.