Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2183A supports the LTC2107, a high speed and high dynamic range ADC. It was specially designed for applications that require a single-ended ACcoupled input. DC2183 supports the LTC2107 using the DDR LVDS output mode.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.