Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2181A-B features the LTC4120EUD wireless power receiver with 400mA synchronous step-down CC/CV battery charger. The DC2181 is used with the DC1968A wireless power transmitter or the PowerByProxi ProxiPoint transmitter. Either can deliver 2W to the DC2181, with up to 10mm spacing between the transmitter and the receive coil. The basic transmitter doesn’t support foreign metal object detection.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.