Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2178A showcases the LTC4380 low quiescent current surge stopper in an application which can be configured for 12V, 1A or 24V/28V, 0.5A operation. The output voltage is clamped by the LTC4380, permitting the load to operate uninterrupted during transients of up to 250V and load dump surges such as ISO-16750-2 Test A. The output current is limited to 1.25A. In the presence of a sustained input overvoltage or output overcurrent fault the LTC4380 shuts off to prevent damage to the N-channel MOSFET pass element.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.