Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2175A is an active clamp forward converter with synchronous rectification featuring the LT3752/LT8311 chipset.


This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency and high power. It operates at 200kHz and produces a regulated 12V, 13A output from a wide input voltage range of 9V to 36V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 93%.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.