Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2174A-B is a high current, high efficiency, dual-phase single-output synchronous buck converter featuring the LTC3882EUJ, a dual output voltage mode controller. The DC2174A-B operates with a 7V to 14V input voltage and is configured for 1V output at 70A. The output voltage adjustment range is 0.5V to 2V. The LTC3882 has the PMBus interface and power system management functions.


 


Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.