Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2173A is a DC/DC synchronous boost converter featuring the LTC3769 constant frequency current mode synchronous boost controller. The DC2173A generates a 48V output voltage and provides 1.5A to 6A of output current.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.