Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2171A-A features the LTM4623 μModule® regulator, a tiny low profile high performance step-down regulator. The LTM4623 has an operating input voltage range of 4V to 20V and is able to provide an output current of up to 3A. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V. The LTM4623 is a complete DC/DC point of load regulator in a 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm round pad LGA package requiring only a few input and output capacitors. Output voltage tracking is available through the TRACK/SS pin for supply rail sequencing.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.