Обзор

Подробнее о продукте

LTC3884EUK Demo Board | Dual PMBus Buck, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT0/VOUT1 = 0.5V to 1.8V @ 30ADemonstration circuit 2165A is a high efficiency, high density, dual-output buck converter with a 4.5V to 14V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 5.5V, and each output can supply up to 30A of load current when the output voltage is within a 0.5V to 1.8V range. This demo board features the LTC3884, a dual-output poly phase step-down controller with ultra-low DCR sensing and incorporates digital power system management. The LTC3884 data sheet must be read in conjunction with this demo board manual for this demonstration circuit DC2165A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.