Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2161A showcases the LTC4231 Micropower Hot Swap™ Controller in a 12V, 3A application. Included on the board are input overvoltage and reverse voltage protection, input voltage dividers for UV and OV detection, an output voltage LED, jumpers to disable UV/OV, manual and remote enable control, and quiescent current measurement. There are turrets provided to monitor input voltage, output voltage, output status, quiescent current, several ground connections, timer pin, and control the ON pin. Input, output and return voltages are provided on banana jacks.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.