Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2155A is available in two configurations. The DC2155A-A is a dual output synchronous step-down converter featuring the LTC3886IUKG, a dual-phase current mode controller. The DC2155A-B is a single output synchronous step-down converter that operates with four phases: two from the LTC3886IUKG and two from LTC3870EUFD, a phase extender. Both versions have a PMBus interface and digital power system management functions.


 


Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.