Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2155A is available in two configurations. The DC2155A-A is a dual output synchronous step-down converter featuring the LTC3886, a dual-phase current mode controller. The DC2155A-B is a single output synchronous step-down converter that operates with four phases: two from the LTC3886 and two from LTC3870, a phase extender. Both versions have a PMBus interface and digital power system management functions.Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.