Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2154A features the LTM8056, a buck-boost μModule® regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2154A is 24V and the input voltage range is 7V to 58V. The maximum output current is 3A and the switching frequency is 525kHz.


 


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.