Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2153A features the LTC6430-15 differential ADC/IF Amplifier. The LTC6430-15 has a power gain of 15.2dB and is part of the LTC6430-YY amplifier series.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.